PD-E
Español
Información sobre el manual de instrucciones
Acerca de este manual de instrucciones
- Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de la puesta en servicio. Ello es imprescindible para un trabajo seguro y un manejo sin problemas.
- Observe las indicaciones y advertencias de seguridad en este manual de instrucciones y en el producto.
- Conserve este manual de instrucciones siempre junto con el producto y entregue el producto a otras personas siempre acompañado de este manual de instrucciones.
Explicación de símbolos
Avisos
Las advertencias de seguridad advierten de peligros derivados del manejo del producto. Se utilizan las siguientes palabras de peligro:Símbolos en el manual de instrucciones
En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Consulte el manual de instrucciones |
![]() |
Indicaciones de uso y demás información de interés |
![]() |
Manejo con materiales reutilizables |
![]() |
No tire las herramientas eléctricas y las baterías junto con los desperdicios domésticos |
Símbolos en las figuras
En las figuras se utilizan los siguientes símbolos:![]() |
Estos números hacen referencia a la figura correspondiente incluida al principio de este manual de instrucciones. |
![]() |
La numeración en las figuras hace referencia a pasos de trabajo importantes o componentes importantes para los pasos de trabajo. Estos pasos de trabajo o componentes se resaltan en el texto mediante los correspondientes números, p. ej., (3) . |
![]() |
En la figura Vista general se utilizan números de posición y los números de la leyenda están explicados en el apartado Vista general del producto . |
![]() |
Preste especial atención a este símbolo cuando utilice el producto. |
Símbolos del producto
Símbolos generales
Símbolos utilizados relacionados con el producto.![]() |
KCC‑REM-HLT‑PD-E |
![]() |
Tecla de encendido/apagado |
![]() |
Tecla de medición |
![]() |
Tecla de menú |
![]() |
Tecla de borrado (Clear) |
![]() |
Tecla derecha |
![]() |
Tecla izquierda |
Información del producto
Los productos![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
La denominación del modelo y el número de serie están indicados en la placa de identificación.
- Escriba el número de serie en la siguiente tabla. Necesitará los datos del producto para realizar consultas a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.
Datos del productoMedidor láser PD-E Generación 01 N.º de serie
Información sobre el láser en el producto
Información sobre el láserInformación sobre el láser
![]() |
Clase de láser 2, según la norma IEC60825-1/EN60825-1:2007 y conforme con la norma CFR 21 § 1040 (Laser Notice 50). |
![]() |
Clase de láser 2. No mire el haz de luz. No dirija el haz de luz hacia otras personas o hacia lugares en los que pueda haber otras personas que no estén trabajando con el láser. |
![]() |
Recicle los materiales usados |
Declaración de conformidad
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_Konform.jpg)
La documentación técnica se encuentra depositada aquí:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Seguridad
Indicaciones de seguridad
Observaciones básicas de seguridad
Además de las indicaciones técnicas de seguridad que aparecen en los distintos capítulos de este manual de instrucciones, también es imprescindible cumplir estrictamente las siguientes disposiciones. La utilización del producto y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.- Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.
- Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice el producto con prudencia. No utilice el producto si está cansado o si se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de descuido mientras se está utilizando el producto puede provocar lesiones graves.
- No anule ninguno de los dispositivos de seguridad ni quite ninguna de las placas indicativas y de advertencia.
- Si el producto se abre de manera inapropiada se puede generar radiación láser que supere la clase 2. Encargue la reparación del producto solo al Servicio Técnico de Hilti .
- No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en el producto.
- Compruebe que el producto funciona correctamente antes de cada puesta en servicio.
- Las mediciones a través de cristales u otros objetos pueden falsear el resultado de la medición.
- El resultado de la medición puede verse falseado si las condiciones de medición cambian rápidamente, por ejemplo, por personas que cruzan el rayo de medición.
- No dirija el producto hacia el sol u otras fuentes de luz potentes.
- Tenga en cuenta las condiciones ambientales. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.
- Observe las indicaciones sobre el funcionamiento, cuidado y mantenimiento incluidas en el manual de instrucciones.
Medidas de seguridad generales
- Antes de su utilización, compruebe el producto por si hubiera sufrido daños. Encargue la reparación de los daños al Servicio Técnico de Hilti .
- Después de sufrir una caída u otros impactos mecánicos debe comprobar la precisión del producto.
- Si bien el producto está diseñado para un uso en condiciones duras de trabajo, como lugares de construcción, debe tratarlo con sumo cuidado al igual que los demás aparatos de medición.
- Los productos que no se utilicen deben conservarse fuera del alcance de los niños, en un lugar seco, alto y cerrado.
- El producto no es apto para el uso por parte de niños.
- Respete la normativa nacional en materia de protección laboral.
Organización correcta del lugar de trabajo
- Evite posturas forzadas cuando se realice trabajos sobre una escalera de mano. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio.
- Asegure el lugar del puesto de medición y, durante el uso del producto, compruebe que no orienta el rayo láser hacia otras personas ni hacia usted mismo.
- Si el producto pasa de estar sometido a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, deje que se aclimate antes de utilizarlo.
- Utilice el producto solo dentro de los límites de aplicación definidos.
- Para evitar errores de medición, mantenga limpio el cristal del orificio de salida del láser.
- Observe las disposiciones locales sobre prevención de accidentes.
Trabajo seguro con herramientas láser
- Las herramientas de la clase de láser 2/Class II únicamente han de ser utilizadas por personal instruido.
- Los rayos láser no deben pasar a la altura de los ojos.
- Es preciso adoptar las oportunas precauciones para impedir que el rayo láser pueda incidir involuntariamente sobre superficies reflectantes (p. ej., espejo).
- Es indispensable tomar las medidas pertinentes para garantizar que nadie mire directamente al rayo.
- La trayectoria del rayo láser no debe pasar por áreas no controladas.
- Desconecte el láser cuando no se esté utilizando.
- Almacene las herramientas láser que no se utilicen en un lugar al que no tengan acceso personas no autorizadas.
Compatibilidad electromagnética
Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las directivas pertinentes, Hilti no puede excluir la posibilidad de que la herramienta se vea afectada por una radiación intensa que pudiera ocasionar un funcionamiento inadecuado. En este caso o ante otras irregularidades, deben realizarse mediciones de control. Hilti tampoco puede excluir la posibilidad de que otras herramientas resulten afectadas (p. ej., los dispositivos de navegación de los aviones). La herramienta corresponde a la clase A. No se pueden descartar anomalías en zonas residenciales.Solo para Corea: este medidor láser es apropiado para las ondas electromagnéticas que se producen en el área industrial (clase A). El usuario debe tener en cuenta esta indicación y no utilizar el medidor láser en zonas residenciales.
Descripción
Vista general del producto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F1_Uebersicht.jpg)
- Superficies de tope traseras
- Indicador de referencia LED del tope trasero
- Tecla izquierda
- Tecla de menú
- Tecla de medición
- Indicación gráfica
- Indicador de referencia LED del tope delantero
- Tecla de medición lateral
- Tecla de encendido/apagado
- Tecla derecha
- Alojamiento del asidero
- Tecla de borrado (Clear)
- Rosca de ¹/₄ pulgadas
- Punta de medición
- Salida del láser y lente de recepción
- Visor óptico
- Rosca de ¹/₄ pulgadas
Uso conforme a las prescripciones
El producto descrito es un medidor láser. Sirve para realizar mediciones únicas y continuas de distancias.
Pueden medirse distancias en cualquier objetivo inmóvil, es decir, hormigón, piedra, madera, plástico, papel, etc.; no se permite la utilización de prismas u otros objetivos de gran reflectabilidad, ya que pueden falsear el resultado.El producto es compatible con pilas de tipo AAA.
Explicación de los indicadores de la pantalla
Menú principal![]() |
Selección de la unidad del ángulo |
![]() |
Determinación de superficies pintadas |
![]() |
Pitágoras simple |
![]() |
Medición de superficies y volúmenes |
![]() |
Selección de funciones especiales |
![]() |
Selección de la función trapezoidal |
![]() |
Selección de la función de Pitágoras Para las distancias horizontales y diagonales se necesita, al menos, un ángulo recto. |
![]() |
Selección de los parámetros de configuración |
![]() |
Realización de mediciones indirectas Para las mediciones u objetos estáticos, como paredes, no se requiere ningún ángulo determinado. |
![]() |
Estado de carga de las pilas |
![]() |
Punta de medición replegada |
![]() |
Punta de medición desplegada |
![]() |
Medir |
![]() |
Suma de distancias |
![]() |
Resta de distancias |
![]() |
Seleccionar |
![]() |
No seleccionar |
![]() |
Fijación del tiempo de la medición |
![]() |
Selección de la calculadora |
![]() |
Aumento en tanto por ciento |
![]() |
Unidades del sistema métrico |
![]() |
Unidades del sistema imperial |
![]() |
Aumento en grados de ángulo |
![]() |
Medición de superficies rectangulares |
![]() |
Medición de superficies triangulares |
![]() |
Medición de volúmenes |
![]() |
Medición de volúmenes cilíndricos |
![]() |
Selección del modo de medición exterior |
![]() |
Selección del sensor de luminosidad automático |
![]() |
Determinación de superficies pintadas |
![]() |
Selección de la función de replanteo |
![]() |
Selección de la función Mín./Máx./Delta |
![]() |
Selección del temporizador |
![]() |
Selección de la función de offset |
![]() |
Selección de la memoria de datos |
![]() |
Medición de tres distancias |
![]() |
Medición de dos distancias y un ángulo |
![]() |
Pitágoras simple |
![]() |
Pitágoras doble |
![]() |
Pitágoras combinado |
![]() |
Unidad de medición. Selección de la unidad de medición: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Referencias de medición. Selección de referencias de medición: ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Unidad del ángulo. Selección de la unidad del ángulo: ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Selección del modo para expertos |
![]() |
Modificación de la lista de favoritos |
![]() |
Activación de la escala |
![]() |
Conexión y desconexión del tono |
![]() |
Selección del láser permanente |
![]() |
Selección del sensor de luminosidad automático |
![]() |
Calibración del sensor de inclinación |
![]() |
Mostrar información sobre la herramienta |
![]() |
Restablecer los ajustes de fábrica |
![]() |
Medición de distancias horizontales indirectas |
![]() |
Medición de distancias verticales indirectas |
![]() |
Mediciones en el techo |
![]() |
Medición de distancias verticales indirectas II |
Suministro
Medidor láser, 2 pilas, manual de instrucciones, certificado del fabricante.Datos técnicos
Tensión nominal |
3 V |
Corriente nominal |
400 mA |
Altura máxima de aplicación con respecto a la altura de referencia |
2.000 m (6.561 ft ‑ 10 in) |
Humedad máxima relativa del aire |
80 % |
Temperatura de servicio |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Precisión en la medición de distancias (2σ, desviación estándar) |
±1,0 mm |
Precisión en la medición de la inclinación (2σ, desviación estándar) |
±0,2° |
Potencia de salida láser |
< 1 mW |
Longitud de onda del láser |
639 nm (0,0000252 in) |
Duración del impulso |
< 3,6 ns |
Periodo de pulso |
8,3 ns … 243 ns |
Peso (pilas incluidas) |
165 g (5,8 oz) |
Temperatura de almacenamiento |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
Clase de láser según EN 60825-1:2007 |
Clase de láser 2 |
Clase de protección según IEC 60529 |
IP 65 |
Manejo
Funciones básicas
Navegue con la tecla izquierda o derecha para seleccionar la función deseada.- Para seleccionar una función, pulse siempre la tecla de medición.
Introducción de las pilas
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_02.jpg)
- Abra el compartimento para pilas y colóquelas.
Conexión y desconexión del medidor láser
- Cuando la herramienta esté apagada, pulse la tecla de encendido/apagado o la tecla de medición para encender la herramienta.
- Cuando la herramienta esté encendida, pulse la tecla de encendido/apagado para apagar la herramienta.
Medición con punta de medición
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F4_03.jpg)
- Despliegue la punta de medición 90°. La punta de medición se puede utilizar ahora como tope.
- Despliegue la punta de medición 180°. La referencia de medición se adapta automáticamente.
Medición con diana
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_BILD-Objekt_System_PD_E-G1_DEU_PDE_F8_04.jpg)
- Utilice la diana para medir distancias cuando se den las siguientes condiciones desfavorables:
- La pared no refleja debido a su tipo de superficie.
- El punto de medición no se encuentra en una superficie.
- La distancia que se desea medir es demasiado grande.
- Las condiciones de iluminación son desfavorables (rayos solares intensos).
- La pared no refleja debido a su tipo de superficie.
- Al realizar las mediciones, añada con la diana 1,2 mm a las distancias medidas.
Modo de medición
Realización de una medición única
- Para activar el rayo láser, pulse brevemente la tecla de medición.
- Mantenga el rayo láser dirigido hacia el objetivo.
- Pulse brevemente la tecla de medición para realizar la medición.
- La distancia medida se muestra en la fila inferior de la pantalla.
- El valor de la medición anterior se muestra en la fila superior de la pantalla.
- La distancia medida se muestra en la fila inferior de la pantalla.
- Para realizar otra medición, mantenga el láser dirigido hacia el objetivo y vuelva a iniciar la medición con la tecla de medición.
Realización de una medición continua
- Mantenga pulsada la tecla de medición durante dos segundos.
- Si el tono de aviso está conectado se emite una señal acústica.
- Si el tono de aviso está conectado se emite una señal acústica.
- Acerque el medidor láser al objetivo o aléjelo hasta alcanzar la distancia deseada.
- Pulse brevemente la tecla de medición.
- La distancia medida se muestra en la fila inferior de la pantalla.
- El valor de la medición anterior se muestra en la fila superior de la pantalla.
- La distancia medida se muestra en la fila inferior de la pantalla.
Selección de la unidad del ángulo
- Seleccione en el menú el icono de la unidad para el ángulo.
- Utilice las teclas derecha e izquierda para navegar hasta la unidad del ángulo deseada.
- Seleccione la unidad del ángulo deseada con la tecla de medición.
Medición de superficies y volúmenes
Medición de superficies rectangulares
- Dirija la herramienta hacia el objetivo para medir el ancho espacial y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el objetivo para medir la longitud espacial y pulse la tecla de medición.
Medición de superficies triangulares
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el tercer objetivo y pulse la tecla de medición.
Medición de volúmenes
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
Medición de volúmenes cilíndricos
- Oriente la herramienta hacia el objetivo con el fin de medir la altura del cilindro y pulse la tecla de medición.
- Oriente la herramienta hacia el siguiente objetivo con el fin de medir el diámetro del cilindro y pulse la tecla de medición.
Funciones especiales
Sensor de luminosidad automático
- Seleccione en el menú de funciones especiales el icono del sensor de luminosidad automático.
Superficie pintada
- Dirija la herramienta hacia el objetivo para medir la primera longitud espacial y pulse la tecla de medición.
- El resultado se guarda como resultado provisional.
- El resultado se guarda como resultado provisional.
- Oriente la herramienta para medir la siguiente longitud espacial y realice la medición con la tecla de medición.
- El segundo resultado se muestra en la tabla de resultados provisionales. El resultado provisional en negrita es el resultado de sumar las longitudes espaciales medidas.
- El segundo resultado se muestra en la tabla de resultados provisionales. El resultado provisional en negrita es el resultado de sumar las longitudes espaciales medidas.
- Repita este proceso hasta haber medido todas las longitudes espaciales.
- Pulse la tecla derecha para modificar la altura espacial y confirme con la tecla de medición.
- Oriente la herramienta para medir la altura espacial y realice la medición.
- Se mide la altura espacial y se muestra en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la superficie pintada y se muestra en la línea de resultados.
- Se mide la altura espacial y se muestra en la línea de resultados provisionales. Inmediatamente se calcula la superficie pintada y se muestra en la línea de resultados.
Función de replanteo
- Introduzca la distancia manualmente. Para ello, utilice la tecla de medición izquierda o derecha para seleccionar el icono del teclado y confirme con la tecla de medición.
- Seleccione las cifras correspondientes y confirme con la tecla de medición.
- Para confirmar el valor, seleccione el icono de la marca de verificación en la esquina inferior derecha.
- Seleccione el icono de la banderita.
- La distancia elegida se muestra ahora dentro de dos banderitas.
- La distancia elegida se muestra ahora dentro de dos banderitas.
- Pulse la tecla de medición para empezar con la medición.
- Las flechas en la pantalla indican en qué dirección debe mover la herramienta. Una vez alcanzada la distancia objetivo aparecerán flechas negras por debajo y por encima de la distancia.
- Las flechas en la pantalla indican en qué dirección debe mover la herramienta. Una vez alcanzada la distancia objetivo aparecerán flechas negras por debajo y por encima de la distancia.
- Para multiplicar la distancia, siga moviéndose con la herramienta. En la parte derecha se muestra cuántas veces ya ha nivelado la distancia.
- Pulse la tecla de medición para finalizar la medición.
Función Mín./Máx./Delta
- Seleccione en el menú de funciones especiales el icono de la función Mín./Máx./Delta.
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Pulse la tecla de medición para finalizar la medición.
- Las distancias medidas en último lugar se muestran en la línea de resultados.
- Las distancias medidas en último lugar se muestran en la línea de resultados.
Memoria de datos
- Seleccione en el menú de funciones especiales el icono de la memoria de datos.
- Para borrar la memoria de datos, mantenga pulsada la tecla C del indicador de la memoria de datos durante dos segundos.
Función trapezoidal
Función trapezoidal (3 distancias)
- Seleccione en el menú de funciones trapezoidales el icono de la función trapezoidal para tres distancias.
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Tras medir la primera distancia, el gráfico solicita automáticamente la siguiente medición.
- Tras medir la primera distancia, el gráfico solicita automáticamente la siguiente medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el tercer objetivo y pulse la tecla de medición.
Función trapezoidal con inclinación (2 distancias, 1 ángulo)
- Seleccione en el menú de funciones trapezoidales el icono de la función trapezoidal con inclinación.
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
Función de Pitágoras
Pitágoras simple
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
Pitágoras doble
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el tercer objetivo y pulse la tecla de medición.
Pitágoras combinado
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
Configuración
Modificación de la lista de favoritos
- Navegue hasta la función que desea modificar y confirme con la tecla de medición.
- Navegue hasta la función deseada y confirme con la tecla de medición.
Activación de la escala
- Indique la cifra correspondiente y confirme con la tecla de medición.
- Seleccione el icono de la marca de verificación para confirmar el valor.
Calibración del sensor de inclinación
- Coloque la herramienta sobre una superficie horizontal y pulse la tecla de medición.
- Gire la herramienta 180° y pulse la tecla de medición.
- El sensor de inclinación se encuentra ahora calibrado.
- El sensor de inclinación se encuentra ahora calibrado.
Mediciones indirectas
Distancia horizontal indirecta
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Se miden la distancia y el ángulo de inclinación, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
- Se miden la distancia y el ángulo de inclinación, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
Distancia indirecta vertical II (2 ángulos, 2 distancias)
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- El gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
Mediciones en el techo
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- El gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
Distancia indirecta vertical II (2 ángulos, 1 distancia)
- Dirija la herramienta hacia el objetivo y pulse la tecla de medición.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- El gráfico solicita automáticamente la medición de la segunda distancia.
- Se miden la primera distancia y el ángulo, y se muestran en la línea de resultados provisionales.
- Dirija la herramienta hacia el siguiente objetivo y pulse la tecla de medición.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
- Inmediatamente se calcula la distancia objetivo y se muestra en la línea de resultados.
Cuidado, transporte y almacenamiento
Limpieza
- No toque la lente con los dedos.
- Limpie la lente soplándola o con un paño limpio y suave.
- No utilice otros líquidos que no sean alcohol o agua puros.
Transporte
- Para el transporte o envío del producto, utilice el embalaje original de Hilti o un embalaje equivalente.
Almacenamiento y secado
- No almacene el producto mojado. Déjelo secar antes de guardarlo y almacenarlo.
- Para el almacenamiento o el transporte del producto respete los valores límite de temperatura indicados en los datos técnicos.
- Lleve a cabo una medición de control antes de su utilización si la herramienta ha estado almacenada o ha sido transportada durante un período prolongado.
Reciclaje
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2068384/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
De acuerdo con la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su transposición a la legislación nacional, los equipos eléctricos usados se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización respetuosa con el medio ambiente.
Garantía del fabricante
- Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti .