PD-E
Türkçe
Kullanım kılavuzu bilgileri
Bu kullanım kılavuzu hakkında
- Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu, güvenli çalışma ve arızasız kullanım için ön koşuldur.
- Bu kullanım kılavuzunda ve ürün üzerinde bulunan emniyet ve uyarı bilgilerine dikkat ediniz.
- Kullanım kılavuzunu her zaman ürün üzerinde bulundurunuz ve ürünü sadece bu kullanım kılavuzu ile birlikte başka kişilere veriniz.
Resim açıklaması
Uyarı bilgileri
Uyarı bilgileri, ürün ile çalışırken ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı uyarır. Aşağıdaki uyarı metinleri kullanılır:Kullanım kılavuzundaki semboller
Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:Kullanım kılavuzuna dikkat edilmelidir |
|
Kullanım uyarıları ve diğer gerekli bilgiler |
|
Geri dönüşümlü malzemeler ile çalışma |
|
Elektrikli aletleri ve aküleri evdeki çöplere atmayınız |
Çizimlerdeki semboller
Çizimlerde aşağıdaki semboller kullanılmıştır:Bu sayılar, kullanım kılavuzunun başlangıcındaki ilgili çizime atanmıştır. |
|
Çizimlerdeki numaralandırma, önemli çalışma adımlarını veya çalışma adımları için önemli olan yapı parçalarını gösterir. Metinde, bu çalışma adımları veya yapı parçasına karşılık gelen sayılarla vurgulanmıştır, örn. (3) . |
|
Pozisyon numaraları Genel bakış çiziminde kullanılır ve Ürüne genel bakış bölümündeki açıklama numaralarına referans niteliğindedir. |
|
Bu işaret, ürün ile çalışırken dikkatinizi çekmek için koyulmuştur. |
Ürüne bağlı semboller
Genel semboller
Ürün ile bağlantılı olarak kullanılan semboller.KCC‑REM-HLT‑PD-E |
|
Açma / Kapatma tuşu |
|
Ölçüm tuşu |
|
Menü tuşu |
|
Silme tuşu (Clear) |
|
Sağ tuş |
|
Sol tuş |
Ürün bilgileri
ürünleri profesyonel kullanıcıların kullanımı için öngörülmüştür ve sadece yetkili personel tarafından kullanılabilir ve bakımı yapılabilir. Bu personel, meydana gelebilecek tehlikeler hakkında özel olarak eğitim görmüş olmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.Tip tanımı ve seri numarası, tip plakası üzerinde belirtilmiştir.
- Seri numarasını aşağıdaki tabloya aktarınız. Ürün bilgileri acente veya servis merkezini aradığınızda sorulabilir.
Ürün verileriLazer uzaklık ölçme aleti PD-E Nesil 01 Seri no.
Ürün üzerindeki lazer bilgisi
Lazer bilgisiLazer bilgisi
Lazer sınıfı 2, IEC60825-1/EN60825-1:2007 normunu temel alır ve CFR 21 § 1040 (Lazer bildirimi 50) direktifine uygundur. |
|
Lazer sınıfı 2. Doğrudan ışına bakmayınız. Işını doğrudan insanların üzerine veya çalışmayla alakası olmayan kişilerin bulunduğu ortamlara doğrultmayınız. |
|
Atıkların geri dönüşümü yapılmalıdır. |
Uygunluk beyanı
Üretici burada tanımlanan ürünün geçerli yasalara ve standartlara uygun olduğunu kendi sorumluluğunda beyan eder. Bu dokümanın sonunda uygunluk beyanının bir kopyasını bulabilirsiniz.Teknik dokümantasyonlar eklidir:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Güvenlik
Güvenlik uyarıları
Temel güvenlik talimatları
Kılavuzun her bölümünde bulunan güvenlik tekniği uyarılarının yanında aşağıdaki kurallar her zaman uygulanmalıdır. Aletin ve ilgili yardımcı gereçlerin eğitimsiz personel tarafından usulüne uygun olmayan şekilde kullanılması ve amaçları dışında çalıştırılması sonucu tehlikeli durumlar söz konusu olabilir.- Tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatlarını muhafaza ediniz.
- Alet ile çalışırken dikkatli olunuz, hareketlerinize dikkat ediniz ve mantıklı davranınız. Yorgun veya ilaçların, uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunuzda ürünü kullanmayınız. Ürünün kullanımı sırasındaki bir anlık dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Hiçbir emniyet tertibatını devre dışı bırakmayınız ve hiçbir uyarı ve ikaz levhasını çıkarmayınız.
- Ürünün uygun olmayan bir biçimde açılması durumunda, sınıf 2'yi aşan lazer ışınları yayılabilir. Ürün sadece Hilti servisi tarafından onarılmalıdır.
- Ürün üzerindeki manipülasyonlara veya değişikliklere izin verilmez.
- Her kullanımdan önce ürünün doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- Cam veya diğer nesnelerin içinden yapılan ölçümler, ölçüm sonuçlarını yanıltabilir.
- Ölçüm koşullarının hızlı bir şekilde değişmesi durumunda (örneğin lazer ışınlarının önünden geçen insanlar) ölçüm sonuçlarında yanlışlık olabilir.
- Ürünü güneşe karşı veya başka güçlü ışık kaynaklarına karşı konumlandırmayınız.
- Çevre etkilerini dikkate alınız. Yangın veya patlama tehlikesi olan yerlerde aleti kullanmayınız.
- Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve onarım bilgilerine dikkat ediniz.
Genel güvenlik önlemleri
- Ürünü kullanmadan önce hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlar Hilti servisinde onarılmalıdır.
- Bir düşmeden sonra veya diğer mekanik etkilere maruz kaldığında ürünün hassasiyeti kontrol edilmelidir.
- Ürün, zorlu şantiye kullanımları için tasarlanmış olmasına rağmen diğer ölçüm aletleri gibi bakımı özenle yapılmalıdır.
- Kullanılmayan ürünler kuru, yüksek veya çocukların ulaşamayacağı kapalı bir yerde muhafaza edilmelidir.
- Bu ürün çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Ulusal iş güvenliği gereksinimlerini dikkate alınız.
Çalışma yerinin gereken şekilde düzenlenmesi
- Merdiven üzerindeki çalışmalarda anormal duruşlardan kaçınınız. Güvenli bir duruş sağlayınız ve her zaman dengeli durunuz.
- Ölçüm yapılan yeri emniyete alınız ve ürünün kullanımı sırasında lazer ışınının diğer kişilere veya kendinize doğrultulmamasına dikkat ediniz.
- Ürün, sıcaklığın çok düşük olduğu bir ortamdan daha sıcak bir ortama getirildiğinde veya tam tersi olduğunda ürün kullanılmadan önce ortam şartlarına uygun sıcaklığa ulaşana kadar beklenmelidir.
- Ürünü sadece belirtilen kullanım sınırları içerisinde kullanınız.
- Hatalı ölçümleri önlemek için lazer çıkış camını temiz tutunuz.
- Ülkeye özgü kazaların önlenmesi ile ilgili talimatlara dikkat ediniz.
Lazer aletleri ile güvenli çalışma
- Lazer sınıfı 2/Class II dahilindeki aletler sadece eğitimli kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Lazer ışınları göz hizasına yükseltilmemelidir.
- Lazer ışınlarının ayna benzeri yansıtıcı yüzeylere denk gelmemesi için ilgili önlemler alınmalıdır.
- Kişilerin ışından doğrudan etkilenmeyeceğinden emin olmak için sağlam önlemler alınmalıdır.
- Lazer ışınları kontrol edilmemiş alanlardan çıkmamalıdır.
- Kullanılmadığında lazeri kapatınız.
- Kullanılmayan lazer aletleri, izinsiz kişilerin erişiminin mümkün olmadığı yerlerde muhafaza edilmelidir.
Elektromanyetik uyumluluk
Aletin ilgili yönetmeliklerin en zorlu taleplerini yerine getirmesine rağmen Hilti , hatalı işleme neden olabilecek, aletin yüksek ışınlama dolayısıyla hasar görmesini engelleyemez. Bu durumda veya emin olmadığınız diğer durumlarda kontrol ölçümleri yapılmalıdır. Hilti ayrıca bu gibi durumlarda diğer aletlerin (örn. uçaklardaki navigasyon donanımları) zarar görmeyeceğini garanti etmez. Alet A sınıfına karşılık gelir; oturma alanlarındaki bozukluklar engellenemeyebilir.Sadece Kore için: Bu lazerli mesafe ölçme aleti endüstriyel bölgelerde ortaya çıkan elektromanyetik dalgalara uygundur (Sınıf A). Kullanıcı bu durumu göz önünde bulundurmalı ve yerleşim bölgelerinde bu lazerli mesafe ölçme aletini kullanmamalıdır.
Tanımlama
Ürüne genel bakış
- Arka dayanak yüzeyleri
- Arka dayanak LED referans göstergesi
- Sol tuş
- Menü tuşu
- Ölçüm tuşu
- Grafik görüntüsü
- Ön dayanak LED referans göstergesi
- Yan ölçüm tuşu
- Açma / Kapatma tuşu
- Sağ tuş
- Bileklik bağlantı yeri
- Silme tuşu (Clear)
- ¹/₄ inç dişli
- Ölçüm ucu
- Lazer çıkışı ve alış merceği
- Optik vizör
- ¹/₄ inç dişli
Usulüne uygun kullanım
Tanımlanan ürün bir lazerli mesafe ölçme aletidir. Tekli ölçümler ve sürekli mesafe ölçümleri için tasarlanmıştır.
İlgili mesafeler hareketsiz hedeflerin tümünde ölçülebilir (yani beton, taş, ahşap, plastik, kağıt vb.). Prizmalar ve benzer yüksek yansıtıcı özellikli hedefler geçerli değildir ve sonucu bozabilir.Bu üründe AAA tipi piller kullanılabilir.
Ekran göstergeleri açıklaması
Ana menüAçı biriminin seçilmesi |
|
Boyama yüzeyinin belirlenmesi |
|
Basit pisagor |
|
Yüzeyleri ve hacimleri ölçme |
|
Özel fonksiyonların seçilmesi |
|
Trapez fonksiyonunun seçilmesi |
|
Pisagor fonksiyonunun seçilmesi Yatay ve çapraz mesafeler için en az bir dik açı gereklidir. |
|
Ayarların seçilmesi |
|
Dolaylı ölçümlerin yapılması Hareketsiz cisimler (örneğin duvarlar) üzerindeki ölçümler için belirli bir açı gerekli değildir. |
Pillerin şarj durumu |
|
Ölçüm çubuğu açılmadı |
|
Ölçüm çubuğu açıldı |
|
Ölçüm |
|
Mesafelerin toplanması |
|
Mesafelerin çıkarılması |
|
Seçili |
|
Seçili değil |
|
Ölçüm süresinin seçilmesi |
|
Hesap makinesinin seçilmesi |
Yüzde cinsinden artış |
|
Metrik birimler |
|
İmperyal birimler |
|
Derece cinsinden artış |
Dikdörtgen alanların ölçülmesi |
|
Üçgen alanların ölçülmesi |
|
Hacim ölçümü |
|
Silindir hacminin ölçülmesi |
Dış ölçüm modunun seçilmesi |
|
Otomatik parlaklık sensörünün seçilmesi |
|
Boyama yüzeyinin belirlenmesi |
|
Sınır belirleme fonksiyonunun seçilmesi |
|
Min./Maks. delta fonksiyonunun seçilmesi |
|
Zamanlayıcının seçilmesi |
|
Ofset fonksiyonunun seçilmesi |
|
Veri hafızasının seçilmesi |
3 mesafenin ölçülmesi |
|
2 mesafe, 1 açı ölçümü |
Basit pisagor |
|
Çift pisagor |
|
Birleştirilmiş pisagor |
Ölçüm birimi. Ölçüm biriminin seçilmesi: Metre Santimetre Milimetre |
|
Ölçüm referansları. Ölçüm referansının seçilmesi: Ön kenar Arka taraf dişlisi Alt taraf dişlisi |
|
Açı birimi. Açı biriminin seçilmesi: Yüzde cinsinden artış Metrik birimler İmperyal birimler Derece cinsinden artış |
|
Uzman modunun seçilmesi |
|
Favori listesinin değiştirilmesi |
|
Ölçüm çubuğunun etkinleştirilmesi |
|
Sesi açma / kapatma |
|
Sürekli lazerin seçilmesi |
|
Otomatik parlaklık sensörünün seçilmesi |
|
Eğim sensörü kalibrasyonu |
|
Alet bilgisinin görüntülenmesi |
|
Fabrikaya ayarlarına geri alma |
Dolaylı yatay mesafenin ölçülmesi |
|
Dolaylı dikey mesafenin ölçülmesi |
|
Tavanda ölçümlerin yapılması |
|
Dolaylı dikey mesafe II ölçümü |
Teslimat kapsamı
Lazerli mesafe ölçme aleti, 2 pil, kullanım kılavuzu, üretici sertifikası.Teknik veriler
Nominal gerilim |
3 V |
Nominal akım |
400 mA |
Referans yüksekliğinin üzerinde maksimum kullanım yüksekliği |
2.000 mt (6.561 ft — 10 in) |
Maksimum bağıl nem |
80 % |
Çalışma sıcaklığı |
−10 ℃ … 50 ℃ (14 ℉ … 122 ℉) |
Mesafe ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma) |
±1,0 mm |
Eğim ölçümü hassasiyeti (2σ, standart sapma) |
±0,2° |
Lazer çıkış gücü |
< 1 mW |
Lazer dalga boyu |
639 nm (0,0000252 in) |
Darbe süresi |
< 3,6 ns |
Darbe periyodu |
8,3 ns … 243 ns |
Ağırlık (piller dahil) |
165 g (5,8 ons) |
Depolama sıcaklığı |
−30 ℃ … 70 ℃ (−22 ℉ … 158 ℉) |
EN 60825-1:2007 uyarınca lazer sınıfı |
Lazer sınıfı 2 |
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı |
IP 65 |
Kullanım
Temel fonksiyonlar
Sol veya sağ tuş aracılığıyla istediğiniz fonksiyona geçiş yapınız.- Bir fonksiyon seçimi için ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.
Pillerin takılması
- Pil bölmesini açınız ve pilleri yerleştiriniz.
Lazerli mesafe ölçme aletinin açılması ve kapatılması
- Kapalıyken aleti açmak için Açma/Kapatma tuşuna veya ölçüm tuşuna basınız.
- Açıkken aleti kapatmak için Açma/Kapatma tuşuna basınız.
Ölçüm ucu ile ölçüm
- Ölçüm ucunu 90° açınız. Ölçüm ucu şimdi dayanak olarak kullanılabilir.
- Ölçüm ucunu 180° açınız. Ölçüm referansı otomatik olarak değişir.
Hedef plakası ile ölçüm
- Aşağıdaki olumsuz koşullarda mesafe ölçümü yapmak için hedef plakasını kullanınız:
- Duvar, üst yüzeyi nedeniyle yansıma yapmıyor.
- Ölçüm noktası bir üst yüzeyde bulunmuyor.
- Ölçülmesi gereken mesafe çok fazla.
- Işık koşulları olumsuz (güçlü güneş ışığı).
- Duvar, üst yüzeyi nedeniyle yansıma yapmıyor.
- Hedef plakası ile yapılan ölçümlerde ölçülen mesafelere 1,2 mm ekleyiniz.
Ölçüm modu
Tekli ölçüm yapılması
- Lazer ışınının aktifleştirilmesi için ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
- Lazer ışınını hedef noktaya tutunuz.
- Ölçümün yapılması için ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
- Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
- Önceki ölçüme yönelik ölçüm değeri ekrandaki üst satırda gösterilir.
- Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
- Başka bir ölçüm yapmak için lazeri hedef noktaya tutunuz ve yeniden ölçüm tuşu ile ölçümü başlatınız.
Sürekli ölçüm yapılması
- 2 saniye süreyle ölçüm tuşuna basınız.
- Sinyal sesi devrede ise sesli bir sinyal bildirimi yapılır.
- Sinyal sesi devrede ise sesli bir sinyal bildirimi yapılır.
- İstenen mesafeye ulaşılana kadar lazerli mesafe ölçme aletini hedefe doğrultunuz veya hedeften uzaklaştırınız.
- Ölçüm tuşuna kısa süreli basınız.
- Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
- Önceki ölçüme yönelik ölçüm değeri ekrandaki üst satırda gösterilir.
- Ölçülen mesafe ekrandaki alt satırda gösterilir.
Açı biriminin seçilmesi
- Menüde açı birimi sembolünü seçiniz.
- Sol veya sağ tuş aracılığıyla istediğiniz açı birimine geçiniz.
- İstenen açı birimini, ölçüm tuşuna basarak seçiniz.
Yüzeyleri ve hacimleri ölçme
Dik açılı yüzeylerin ölçülmesi
- Oda genişliği için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Oda uzunluğu için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Üçgen yüzeylerin ölçülmesi
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Hacim ölçümü
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Silindir hacmini ölçme
- Silindir yüksekliğini ölçmek için aleti hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Silindir çapını ölçmek için aleti sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Özel fonksiyonlar
Otomatik parlaklık sensörü
- Özel fonksiyonlar menüsünde, otomatik parlaklık sembolünü seçiniz.
Boyama yüzeyi
- Aleti, ilk oda uzunluğu için hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Sonuç, ara sonuç olarak kaydedilir.
- Sonuç, ara sonuç olarak kaydedilir.
- Aleti bir sonraki oda uzunluğuna hizalayınız ve ölçüm tuşuna basarak ölçümü gerçekleştiriniz.
- İkinci sonuç, ara sonuç tablosunda görüntülenir. Koyu yazılmış ara sonuç, ölçülen oda uzunluklarının toplamıdır.
- İkinci sonuç, ara sonuç tablosunda görüntülenir. Koyu yazılmış ara sonuç, ölçülen oda uzunluklarının toplamıdır.
- Tüm oda uzunlukları ölçülene kadar bu işlemi tekrarlayınız.
- Oda yüksekliğine geçmek için sağ tuşa basınız ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.
- Oda yüksekliği için aleti hizalayınız ve ölçümü yapınız.
- Oda yüksekliği ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir. Boyama yüzeyi hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
- Oda yüksekliği ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir. Boyama yüzeyi hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
Sınır belirleme fonksiyonu
- Mesafeyi manuel olarak giriniz. Bunun için sol veya sağ tuş yardımıyla klavye sembolünü seçiniz ve ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.
- Uygun sayıları seçiniz ve ölçüm tuşuna basarak onaylayınız.
- İlgili değeri onaylamak için sağ alt köşedeki onay sembolünü seçiniz.
- Bayrak sembolünü seçiniz.
- Seçtiğiniz mesafe şimdi iki bayrak arasında görüntülenir.
- Seçtiğiniz mesafe şimdi iki bayrak arasında görüntülenir.
- Ölçüme başlamak için ölçüm tuşuna basınız.
- Ekrandaki oklar, aleti hangi yönde hareket ettirmeniz gerektiğini gösterir. Hedef mesafeye ulaştığınızda mesafenin üzerinde veya altında siyah oklar görüntülenir.
- Ekrandaki oklar, aleti hangi yönde hareket ettirmeniz gerektiğini gösterir. Hedef mesafeye ulaştığınızda mesafenin üzerinde veya altında siyah oklar görüntülenir.
- Mesafeyi çoğaltmak için aleti hareket ettirmeye devam edin. Sağ tarafta ilgili mesafeyi önceden ne sıklıkta değiştirdiğiniz görüntülenir.
- Ölçümü sonlandırmak için ölçüm tuşuna basınız.
Min./Maks. delta fonksiyonu
- Özel fonksiyonlar menüsünde min./maks. delta fonksiyonu sembolünü seçiniz.
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Ölçümü sonlandırmak için ölçüm tuşuna basınız.
- Son ölçülen mesafeler sonuç satırında görüntülenir.
- Son ölçülen mesafeler sonuç satırında görüntülenir.
Veri hafızası
- Özel fonksiyonlar menüsünde, veri hafızası sembolünü seçiniz.
- Veri hafızasını silmek için veri hafızası göstergesinde C tuşuna 2 saniye basılı tutunuz.
Trapez fonksiyonu
Trapez fonksiyonu (3 mesafe)
- Trapez fonksiyonları menüsünde 3 mesafe için trapez fonksiyonu sembolünü seçiniz.
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- İlk mesafenin ölçülmesinden sonra grafik, otomatik olarak sonraki mesafenin ölçülmesini ister.
- İlk mesafenin ölçülmesinden sonra grafik, otomatik olarak sonraki mesafenin ölçülmesini ister.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Eğimli trapez fonksiyonu (2 mesafe, 1 açı)
- Trapez fonksiyonları menüsünde eğimli trapez fonksiyonu sembolünü seçiniz.
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Pisagor fonksiyonu
Basit pisagor
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Çift pisagor
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, üçüncü hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Birleştirilmiş pisagor
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
Ayarlar
Favori listesinin değiştirilmesi
- Değiştirmek istediğiniz fonksiyona gidiniz ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.
- İstenen fonksiyona gidiniz ve ölçüm tuşu ile onaylayınız.
Ölçüm çubuğunun etkinleştirilmesi
- İlgili sayıyı ayarlayınız ve değeri ölçüm tuşu ile onaylayınız.
- Değeri onaylamak için onay sembolünü seçiniz.
Eğim sensörü kalibrasyonu
- Aleti yatay bir yüzeye koyunuz ve ölçüm tuşuna basınız.
- Aleti 180° döndürünüz ve ölçüm tuşuna basınız.
- Eğim sensörü artık kalibre edilmiştir.
- Eğim sensörü artık kalibre edilmiştir.
Dolaylı ölçümler
Dolaylı yatay mesafe
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Mesafe ve eğim açısı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
- Mesafe ve eğim açısı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
Dolaylı dikey mesafe (2 açı, 2 mesafe)
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
Tavan ölçümleri
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
Dolaylı dikey mesafe II (2 açı, 1 mesafe)
- Aleti, hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Daha sonra grafik, otomatik olarak ikinci mesafenin ölçülmesini ister.
- İlk mesafe ve açı ölçülür ve ara sonuç satırında görüntülenir.
- Aleti, sonraki hedef noktasına hizalayınız ve ölçüm tuşuna basınız.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
- Hedef mesafe hemen hesaplanır ve sonuç satırında görüntülenir.
Bakımı, taşınması ve depolanması
Temizlik
- Merceğe parmaklarınızla dokunmayınız.
- Merceği hava üfleyerek veya temiz, yumuşak bir bezle temizleyiniz.
- Saf alkol veya su haricinde sıvı kullanmayınız.
Taşıma
- Ekipmanın gönderilmesi veya nakliyesi için Hilti ambalajını veya eş değerdeki bir ambalajı kullanınız.
Depolama ve Kurutma
- Ürünü nemli yerlerde muhafaza etmeyiniz. Aleti depolamadan önce kurutunuz.
- Ekipmanın depolanması ve taşınması sırasında "Teknik veriler" altında belirtilen sıcaklık sınırı değerlerine dikkat ediniz.
- Aleti uzun süreli depoladıktan sonra veya uzun süreli nakliye sonrası bir kontrol ölçümü uygulanmalıdır.
İmha
Hilti ürünleri yüksek oranda tekrar kullanılabilen malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm için gerekli koşul, usulüne uygun malzeme ayrımıdır. Çoğu ülkede Hilti eski aletlerini yeniden değerlendirmek üzere geri alır. Bu konuda Hilti müşteri hizmetlerinden veya satış temsilcinizden bilgi alabilirsiniz.Kullanılmış elektronik ve elektrikli el aletlerine ilişkin Avrupa Direktifi ve ulusal yasalardaki uyarlamalar çerçevesinde, kullanılmış elektrikli el aletleri ayrı olarak toplanmalı ve çevreye zarar vermeden geri dönüşüm işlemleri sağlanmalıdır.
Üretici garantisi
- Garanti koşullarına ilişkin sorularınız için lütfen yerel Hilti iş ortağınıza başvurunuz.