POL 10 ⁄ POL 15
Originální návod k obsluze
Údaje k dokumentaci
O této dokumentaci
- Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci a bezproblémové zacházení.
- Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
- Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
Vysvětlení značek
Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Následující signální slova se používají v kombinaci se symbolem:NEBEZPEČÍ! Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které vede k těžkým poraněním nebo k smrti. |
|
VAROVÁNÍ! Používá se k upozornění na potenciálně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti. |
|
POZOR! Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým poraněním nebo k věcným škodám. |
Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly použity následující symboly:Před použitím si přečtěte návod k obsluze |
|
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
|
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
|
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
|
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
Informace o výrobku
Výrobky Hilti jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
- Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobkuNivelační přístroj POL 10 ⁄ 15 Generace 01 Sériové číslo
Bezpečnost
Všeobecná bezpečnostní opatření
Vedle technických bezpečnostních pokynů v jednotlivých kapitolách tohoto návodu k obsluze je nutno vždy striktně dodržovat následující ustanovení. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné, pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným účelem.- Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
- Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s výrobkem rozumně. Výrobek nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným poraněním.
- Před použitím výrobek zkontrolujte, zda není poškozený. Poškození nechte opravit v servisu Hilti .
- Nevyřazujte z činnosti žádná bezpečnostní zařízení a neodstraňujte informační a výstražné štítky.
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.
- Nikdy neprovádějte na výrobku úpravy nebo změny.
- Po nárazu nebo působení jiného mechanického vlivu je nutné zkontrolovat přesnost přístroje.
- Ačkoli je přístroj konstruován pro použití v náročném provozu na stavbě, měli byste s ním zacházet opatrně, podobně jako s jinými optickými a elektrickými přístroji (dalekohled, brýle, fotoaparát).
- Přestože je přístroj chráněný proti vlhkosti, před uložením do transportního pouzdra ho do sucha otřete.
- Při přenesení přístroje z velkého chladu do teplejšího prostředí nebo naopak nechte přístroj před použitím aklimatizovat.
- Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda výrobek správně funguje.
- Nemiřte výrobek proti slunci ani jiným silným světelným zdrojům.
- Zohledněte vlivy okolí. Nepoužívejte přístroj tam, kde existuje nebezpečí požáru nebo exploze.
Vhodné vybavení pracoviště
- Při pracích na žebřících se vyhýbejte abnormálnímu držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
- Měření v blízkosti reflexních objektů, resp. povrchů, přes sklo nebo podobné materiály může zkreslit výsledek měření.
- Aby nedocházelo k chybným měřením, udržujte objektiv a okulár čisté.
- Přístroj používejte pouze v definovaných mezích použití.
- Přístroj, příslušenství, nástavce apod. používejte podle těchto pokynů a tak, jak je to pro tento typ přístroje předepsáno. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití přístroje k jinému účelu, než ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
- Je zakázáno pracovat s měřicími latěmi v blízkosti vedení vysokého napětí.
Elektromagnetická kompatibilita
Ačkoli přístroj splňuje požadavky příslušných směrnic, nemůže firma Hilti vyloučit možnost, že bude přístroj rušený silným zářením, což může vést k chybným operacím. V takovém případě nebo máte-li nějaké pochybnosti, je třeba provést kontrolní měření.Popis
Přehled výrobku
Optický nivelační přístroj POL 10 ⁄ 15
- Šroub jemného horizontálního posunu
- Krabicová libela
- Horizontální kruh
- Stavěcí šrouby
- Základní deska
- Objektiv
- Hrubý zaměřovač
- Knoflík pro zaostření
- Okulár
- Zrcátko libely
Použití v souladu s určeným účelem
Výrobek je optický nivelační přístroj. Je určený pro zjišťování, přenášení a kontrolu referenčních hodnot v horizontální rovině s vysokou přesností i na velké vzdálenosti.Obsah dodávky
Optický nivelační přístroj POL 10 ⁄ 15, inbusový klíč, rektifikační klíč, olovnice, návod k obsluze, kufr.Další systémové produkty schválené pro váš výrobek najdete v Hilti Store nebo on-line na: www.hilti.group .
Technické údaje
Technické údaje
POL 10 |
POL 15 |
|
---|---|---|
Standardní odchylka na 1 km, dvojitá nivelace |
2,5 mm |
1,5 mm |
Výšková přesnost na 30 m, při jednoduchém měření |
±2,0 mm |
±1,5 mm |
Nejkratší vzdálenost od cíle |
65 cm |
65 cm |
Typ kompenzátoru |
Tvar X, zavěšení na drátu, vzduchové tlumení |
Tvar X, zavěšení na drátu, vzduchové tlumení |
Pracovní rozsah kompenzátoru |
±15' |
±15' |
Přesnost nastavení kompenzátoru |
0,5″ |
0,5″ |
Citlivost krabicové libely |
8' : 2 mm |
8' : 2 mm |
Hmotnost |
1,8 kg |
1,8 kg |
Závit stativu |
5⁄8 in |
5⁄8 in |
Provozní teplota |
−20 ℃ … 50 ℃ |
−20 ℃ … 50 ℃ |
Skladovací teplota |
−30 ℃ … 60 ℃ |
−30 ℃ … 60 ℃ |
Obsluha
Příprava práce
Instalace stativu
- Nohy stativu zatlačte pevně do země.
- Zajistěte, aby byla hlava stativu přibližně vodorovně.
- Nasaďte POL 10 ⁄ 15 na hlavu stativu a utáhněte stavěcí šroub na stativu.
Nivelace
- Pomocí stavěcích šroubů vyrovnejte bublinu v krabicové libele.
- Otáčejte současně stavěcími šrouby (A) a (B) v opačném směru tak, aby se bublina na středové značce nacházela mezi (A) a (B) .
- Otáčejte stavěcím šroubem (C) , dokud nebude bublina definitivně vystředěná.
- Otočte POL 10 ⁄ 15 o 180° a zkontrolujte, zda bublina zůstala vystředěná.
- Pokud bublina zůstane vystředěná, můžete pokračovat.
- Pokud bublina zůstane vystředěná, můžete pokračovat.
Zaostření dalekohledu
- Namiřte dalekohled na světlé pozadí.
- Otáčejte okulárem, dokud nitkový kříž není ostrý.
- Namiřte dalekohled na nivelační lať.
- Otáčejte knoflíkem pro zaostření, dokud neuvidíte stupnici nivelační latě ostře.
Obsluha
Příprava měření
- Postavte nivelační lať na měřicí bod.
- Zaměřte hrubým zaměřovačem nivelační lať.
- Pomocí knoflíku pro zaostření zaostřete.
- Pomocí šroubu jemného horizontálního posunu proveďte přesné zaměření nivelační latě.
Měření výšky
- Připravte měření.
- Odečtěte výšku (H) na prostřední záměrné rysce nitkového kříže.
Měření výškového rozdílu
- Pro větší přesnost nastavte POL 10 ⁄ 15 do stejné vzdálenosti od obou měřicích bodů.
- Pomocí nivelační latě odečtěte výšku v bodu (A) .
- Pomocí nivelační latě odečtěte výšku v bodu (B) .
- Odečtením hodnoty bodu (B) od hodnoty bodu (A) vypočítejte výškový rozdíl.
Měření vzdálenosti
- Připravte měření.
- Odečtěte výšku u horní a dolní záměrné rysky nitkového kříže a vypočítejte rozdíl mezi oběma hodnotami.
- Vypočítejte vzdálenost tím, že vypočítaný rozdíl vynásobíte stem.
Měření úhlu
- Připravte měření.
- Horizontální kruh nastavte na 0 .
- Namiřte POL 10 ⁄ 15 na bod B.
- Na horizontálním kruhu odečtěte úhel.
Ošetřování a údržba
Čištění a sušení
Ošetřování- Vyfoukejte prach z čoček.
- Nedotýkejte se prsty čoček.
- K čistění používejte pouze čistý a měkký hadr. V případě potřeby hadr mírně navlhčete čistým lihem nebo trochou vody. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu, aby nedošlo k poškození plastových částí.
Servis Hilti pro měřicí techniku
Servis Hilti pro měřicí techniku provede kontrolu a v případě odchylky opravu a novou kontrolu shody přístroje se specifikací. Shoda se specifikací v okamžiku kontroly je potvrzena certifikátem servisu. Doporučujeme:- Zvolte vhodný interval kontroly v závislosti na používání.
- Po mimořádném namáhání přístroje, před důležitými pracemi, minimálně ale jednou ročně nechte provést kontrolu v servisu Hilti pro měřicí techniku.
Kontrola a seřízení
Aby mohly být dodrženy technické specifikace, měl by se přístroj pravidelně (minimálně před každým větším/důležitým měřením) kontrolovat.Nastavení krabicové libely
- Nainstalujte stativ.
- Vyrovnejte POL 10 ⁄ 15.
- Otočte POL 10 ⁄ 15 o 180° a zkontrolujte, zda je bublina v krabicové libele stále uprostřed.
Výsledek 1 / 2Pokud bublina není uprostřed, musíte krabicovou libelu nastavit.
- Inbusovým klíčem otáčejte šrouby na krabicové libele, dokud není odchylka z poloviny opravená.
- Stavěcí šrouby vyrovnávejte tak dlouho, dokud není bublina v krabicové libele uprostřed.
- Znovu otočte POL 10 ⁄ 15 o 180°.
- V závislosti na rozsahu odchylky v seřízení kroky v případě potřeby opakujte.
Krabicová libela je správně nastavená. - Inbusovým klíčem otáčejte šrouby na krabicové libele, dokud není odchylka z poloviny opravená.
Kontrola cílové linie
- Nainstalujte stativ.
- Vyrovnejte POL 10 ⁄ 15.
- Zvolte dva měřicí body (A) a (B) a umístěte POL 10 ⁄ 15 přesně doprostřed mezi tyto dva body. Vzdálenost mezi oběma měřicími body by měla být cca 30 m (98 ft).
- Na měřicích bodech postavte nivelační latě.
- Na obou měřicích bodech odečtěte výšku a vypočítejte výškový rozdíl.
- Umístěte POL 10 ⁄ 15 do vzdálenosti 1 m (3.3 ft) od měřicího bodu (A) .
- Na obou měřicích bodech odečtěte výšku a vypočítejte výškový rozdíl.
- Vypočítejte rozdíl mezi oběma výškovými rozdíly.
- Rozdíl činí méně než 3 mm (0,12 in).
- Rozdíl činí více než 3 mm (0.12 in).
- Rozdíl činí méně než 3 mm (0,12 in).
Nastavení cílové linie
- Sejměte kryt okuláru.
- Zaměřte POL 10 ⁄ 15 na nivelační lať (B) a otočným kolečkem nastavte nitkové kříže tak, aby byl rozdíl výškových rozdílů menší než 3 mm (0.12 in).
Přeprava a skladování
- Přístroj neskladujte ve vlhkém stavu. Před uložením a skladováním ho nechte uschnout.
- Při skladování svého vybavení dbejte mezní teploty, které jsou uvedené v technických údajích.
- Po delším skladování nebo po přepravě zkontrolujte před použitím přesnost přístroje kontrolním měřením.
- Pro přepravu nebo zasílání vybavení používejte kufr Hilti nebo obal stejné kvality.
Likvidace
Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo u prodejního poradce.Záruka výrobce
- V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti .